Centre de rotation NAKANE, pour charge, M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M80

Référence pièce
M80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5,546.78 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 104 B(mm) 140 C(mm) 205.5
D(mm) 158 L(mm) 449.5 M(mm) 11.5
d(mm) 80 Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.005
Mass(g) 27340

Vous vous trouvez sur la page de Centre de rotation NAKANE, pour charge, M, le numéro d'article est le suivant: M80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M80.

Assistance technique