Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BS2 |
BS2-60 |
BS3 |
BS3-60 |
BS3B |
BS4 |
BS4-60 |
BS5B |
BS6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | d (mm) | Tip angle (°) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32.5 | 19.5 | 68 | 70 | 120 | 4.5 | 20 | 75 | 830 | |
316.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | 20 | 68 | 59 | 120 | 4.5 | 22 | 60 | 700 | |
390.57 € | 1 | 7 jours | 42 | 21 | 85.5 | 84 | 148.5 | 5 | 20 | 75 | 1460 | ||
389.44 € | 1 | 7 jours | 42.8 | 20.2 | 85.5 | 74 | 148.5 | 5 | 24.6 | 60 | 1280 | ||
641.54 € | 1 | 7 jours | 61 | 22 | 85.5 | 119 | 168.5 | 5 | 26 | 75 | 3310 | ||
678.19 € | 1 | 7 jours | 61 | 22 | 107.8 | 119 | 190.8 | 6 | 26 | 75 | 3610 | ||
673.98 € | 1 | 7 jours | 58.9 | 24.2 | 107.8 | 98 | 190.8 | 6 | 30 | 60 | 2940 | ||
3,378.44 € | 1 | 7 jours | 110 | 38.7 | 132 | 216 | 280.7 | 5.7 | 47.5 | 75 | 19310 | ||
3,266.17 € | 1 | 7 jours | 110 | 35 | 190 | 216 | 335 | 9.4 | 47.5 | 75 | 20810 |
Loading...
Runout accuracy(mm) | 0.003 |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
d(mm)
Tip angle(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles