Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SR37LFM48-05 |
SR37LFM48-08 |
SR37LFM48-065 |
SR37LFM48-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.05 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 4942512101317 | 287-7147 | 500 | 1 Roll | ||
118.67 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 4942512101232 | 287-7163 | 800 | 1 Roll | ||
125.74 € | 1 | 6 jours | 0.65 | 4942512101218 | 287-7155 | 800 | 1 Roll | ||
115.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 4942512101270 | 287-7180 | 800 | 1 Roll |
Loading...
Lead Free | ○ | Product Type | Soudure de filetage | Flux (With Resin) | Entrée |
---|---|---|---|---|---|
Fusing point(°C) | 217 to 220 | Flux | SR-37, MIL-RA class, JIS A class | Flux Content(%) | 3.5% |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Wire diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles