• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Masse merlin SIMPLEX, avec boîtier en fonte malléableet manche en hickory

Masse merlin SIMPLEX, avec boîtier en fonte malléableet manche en hickory

Détails du produit:

Référence fabricant: 3007.160

Marque: HALDER

Prix: 157.03

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3007.160

Référence pièce
3007.160
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

157.03 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Marteau à double extrémité Tête (diamètre)(mm) 60 Longueur totale(mm) 900
Matériau de la tête Acier au carbone pour structure mécanique S53C / Résine Manche Matières Hickory Type de produit Forestry Tools
Boîtier cast steel Embout 1 Splitting insert made from high-grade carbon steel, Drop Embout 2 Superplastic, white
cutting edge length(mm) 65 GS yes Sans minerai de conflit yes
Conformité REACH yes

Vous vous trouvez sur la page de Masse merlin SIMPLEX, avec boîtier en fonte malléableet manche en hickory, le numéro d'article est le suivant: 3007.160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3007.160.

Assistance technique