Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3366.020 |
3366.025 |
3366.030 |
3366.035 |
3366.040 |
3366.045 |
3366.050 |
3366.060 |
3366.070 |
3366.080 |
3366.081 |
3366.107 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tête (diamètre) (mm) | Tête (longueur) (mm) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.91 € | 1 | 3 jours | 10 | 20 | 105 | 300 | |||
30.91 € | 1 | 3 jours | 10 | 25 | 105 | 305 | |||
32.55 € | 1 | 3 jours | 10 | 30 | 110 | 330 | |||
35.87 € | 1 | 3 jours | 10 | 35 | 110 | 335 | |||
34.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 115 | 360 | |||
47.76 € | 1 | 3 jours | 10 | 45 | 120 | 365 | |||
52.07 € | 1 | 3 jours | 10 | 50 | 120 | 370 | |||
89.39 € | 1 | 3 jours | 10 | 60 | 145 | 370 | |||
114.24 € | 1 | 3 jours | 10 | 70 | 150 | 370 | |||
194.44 € | 1 | 3 jours | 10 | 80 | 168 | 380 | |||
230.95 € | 1 | 3 jours | 10 | 80 | 200 | 880 | |||
355.51 € | 1 | 3 jours | 10 | 100 | 210 | 1000 |
Loading...
Type de produit | Marteau à une main | Matériau de la tête | Nylon | Manche Matières | Hickory |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Hammer | Embout | Nylon, white | non-rebound | yes |
GS | yes | Sans minerai de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tête (diamètre)(mm)
Tête (longueur)(mm)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles