• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manche en hickory SUPERCRAFT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3566.025
3566.030
3566.040
3566.060
3566.081
3566.100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTête (diamètre)
(mm)
longueur de la poignée
(mm)

5.31 €

1 3 jours 1025280

6.25 €

1 3 jours 1030300

7.60 €

1 3 jours 1040315

9.33 €

1 3 jours 1060300

24.76 €

1 3 jours 1080800

31.32 €

1 3 jours 10100900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Pièce Manche Matières Hickory Type de produit Handle
Sans minerai de conflit yes Conformité REACH yes

Assistance technique