• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

MAXXCRAFT, according to DIN 1041

MAXXCRAFT, according to DIN 1041

Brevetée, la liaison en caoutchouc entre tête et manche réduit remarquablement le rebond et le bruit et assure une transmission totale de la force de frappe sur la pièce, un travail sans fatigue du poignet grâce a l'effet anti-vibratoire, Revêtement caoutchouc sur le haut du manche permettant d‘amortir les „ratés“
Domaine d'application
Positionnement des pièces à usiner dans étaux, travaux de dressage, travaux de la tôle, construction de meubles, construction de fenêtres/portes, menuiserie, charpentage, parquetage, travaux de montage/réparation d‘automobiles, travaux de réparation / de maintenance

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3666.003
3666.005
3666.008
3666.010
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHead (length)
(mm)
Overall Length
(mm)

22.55 €

Jour même

Stock

10105300

27.12 €

3 jours 10116.5320

33.94 €

3 jours 10131350

38.28 €

3 jours 10135360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type One-handed Hammer Head material Steel Handle material Hickory
Type of product Hammer GS yes Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique