Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3707.081 |
3708.081 |
3709.081 |
3727.081 |
3728.081 |
3729.081 |
3778.081 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de produit | Matériau de la tête | Embout 1 | Embout 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.96 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Superplastic, white | Superplastic, white | |||
179.55 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Nylon, white | Nylon, white | |||
194.36 € | 1 | 3 jours | 10 | Marteau à double extrémité | Autre | Soft metal, silver | Soft metal, silver | |||
161.00 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Composite rubber, black | Superplastic, white | |||
161.79 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Composite rubber, black | Nylon, white | |||
168.03 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Composite rubber, black | Soft metal, silver | |||
178.76 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Superplastic, white | Nylon, white |
Loading...
Tête (diamètre)(mm) | 80 | Tête (longueur)(mm) | 175 | Longueur totale(mm) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Manche Matières | Fibre de verre | Type de produit | Hammer | Boîtier | reinforced cast steel, black |
GS | yes | Sans minerai de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Matériau de la tête
Embout 1
Embout 2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles