Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PZ-58
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponible | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Jeu / article simple | Article seul |
Type de produit | Pour vis à tête plate | Dureté de la lame | HRC58±2 | Forme de la vis | Vis à tête bombée/ Vis torique |
Partie de pointe de préhension(ø/mm) | 3-9.5 | Partie de préhension du corps de meuble(ø/mm) | 5.5-10 | Matériau | Acier à forte teneur en carbone |
Corps de meuble : option | Corps de meuble | Poids(g) | 130 | Caractéristiques | Le produit peut être utilisé sur des vis à tête plate (vis d'assemblage) en raison de sa nouvelle forme de pointe. En ajustant l'angle d’accroche de la vis, la vis peut être maintenue plus fermement. Le produit peut également être utilisé comme une paire de Pinces grâce aux lames fournies. Il a des trous de sangle adaptés pour empêcher le produit de tomber. |
RoHS | Correspond à |
Vous vous trouvez sur la page de Neji-saurus GT PZ-58, le numéro d'article est le suivant: PZ-58.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PZ-58.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles