Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | Chamfer (mm) | Length under neck (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.90 € | 1 | 8 jours | 0.3 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
111.72 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
104.09 € | 1 | 8 jours | 0.6 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
94.13 € | 1 | 8 jours | 0.7 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
89.00 € | 1 | 8 jours | 0.8 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
84.34 € | 1 | 8 jours | 0.9 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
157.09 € | 1 | 8 jours | 0.31 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
157.09 € | 1 | 8 jours | 0.32 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
157.09 € | 1 | 8 jours | 0.33 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
157.09 € | 1 | 8 jours | 0.35 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
157.09 € | 1 | 8 jours | 0.37 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
157.09 € | 1 | 8 jours | 0.38 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
157.09 € | 1 | 8 jours | 0.39 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
106.45 € | 1 | 8 jours | 0.42 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
106.45 € | 1 | 8 jours | 0.43 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
106.45 € | 1 | 8 jours | 0.44 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
106.45 € | 1 | 8 jours | 0.45 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
106.45 € | 1 | 8 jours | 0.46 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
106.45 € | 1 | 8 jours | 0.47 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
106.45 € | 1 | 8 jours | 0.48 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
106.45 € | 1 | 8 jours | 0.49 | 8 | 41 | 1 | 2 | - | ||
93.81 € | 1 | 8 jours | 0.51 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
93.81 € | 1 | 8 jours | 0.52 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
93.81 € | 1 | 8 jours | 0.53 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
93.81 € | 1 | 8 jours | 0.54 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
93.81 € | 1 | 8 jours | 0.55 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
93.81 € | 1 | 8 jours | 0.56 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
93.81 € | 1 | 8 jours | 0.57 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
93.81 € | 1 | 8 jours | 0.58 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
93.81 € | 1 | 8 jours | 0.59 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
87.44 € | 1 | 8 jours | 0.62 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
87.44 € | 1 | 8 jours | 0.63 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
87.44 € | 1 | 8 jours | 0.64 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
87.44 € | 1 | 8 jours | 0.65 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
87.44 € | 1 | 8 jours | 0.66 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
87.44 € | 1 | 8 jours | 0.67 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
87.44 € | 1 | 8 jours | 0.68 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
87.44 € | 1 | 8 jours | 0.69 | 8 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
113.04 € | 1 | 8 jours | 0.71 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
113.04 € | 1 | 8 jours | 0.72 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
113.04 € | 1 | 8 jours | 0.73 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
113.04 € | 1 | 8 jours | 0.74 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
113.04 € | 1 | 8 jours | 0.75 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
113.04 € | 1 | 8 jours | 0.76 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
113.04 € | 1 | 8 jours | 0.77 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
113.04 € | 1 | 8 jours | 0.78 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
113.04 € | 1 | 8 jours | 0.79 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 13 | ||
106.91 € | 1 | 8 jours | 0.81 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
106.91 € | 1 | 8 jours | 0.82 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
106.91 € | 1 | 8 jours | 0.83 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
106.91 € | 1 | 8 jours | 0.84 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
106.91 € | 1 | 8 jours | 0.85 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
106.91 € | 1 | 8 jours | 0.86 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
106.91 € | 1 | 8 jours | 0.87 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
106.91 € | 1 | 8 jours | 0.88 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
106.91 € | 1 | 8 jours | 0.89 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
100.93 € | 1 | 8 jours | 0.92 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
100.93 € | 1 | 8 jours | 0.93 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
100.93 € | 1 | 8 jours | 0.94 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 | ||
100.93 € | 1 | 8 jours | 0.95 | 8 | 41 | 1 | 2.5 | 16 |
Loading...
Shank Type | Straight shank | work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Groove Shape | Spirale |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Chamfer(mm)
Length under neck(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles