Maillet BLACKCRAFT EH 3379

Maillet BLACKCRAFT EH 3379
[Applications]
· Travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile, desserrer des pneus collées, construction des carrosseries, travaux de débosselage, positionnement de pièces à usiner, travaux de dressage, travaux de la tôle, travaux de maintenance, travail sur des composants avec des surfaces sensibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3379.040
3379.050
3379.060
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTête (diamètre)
(mm)
Tête (longueur)
(mm)
Longueur totale
(mm)
Hauteur
(mm)
Poids
(g)

51.62 €

1 3 jours 104011030040640

64.12 €

1 3 jours 105011531050900

91.93 €

1 3 jours 1060120315601300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit One-handed Hammer sans rebond Oui Sans minerai de conflit Oui
Conformité REACH Oui Poignée Tube acier avec poignée caoutchouc ergonomique En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique