Aluminum, Modular Arm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DG9000
GR9000
LC9000
MG9000
NF9000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Arm Length (1)
(mm)
Arm Length (2)
(mm)
Weight
(kg)
Arm Length (1) I.D. Screw Dimensions Arm Max. Load
(kg)

138.08 €

1 Disponible 5 jours 1101100.25M64

249.02 €

1 Disponible 5 jours 2152151.04M86

116.61 €

1 Disponible 5 jours 38380.121M62

170.31 €

1 Disponible 5 jours 1331330.52M85

128.85 €

1 Disponible 5 jours 56560.21M63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pièces de la colonne magnétique Parts Classification Pour type de bras Material Aluminum
Arm Length (2) I.D. Screw Dimensions M6

Assistance technique