Coated Arc Welding Rod for Cast Iron GN-311

Coated Arc Welding Rod for Cast Iron GN-311

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GN-311-3.2-5
GN-311-4-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)
Amount Of Content

502.64 €

1 6 jours 3.260–1001 Case (5 kg)

489.41 €

1 6 jours 490~1401 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 350 Standard Color Yellow
Tensile Strength(N/mm2) 635 Covering Black Lead Type Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Assistance technique