Rack ordinaire série 25mm Luminous

Rack ordinaire série 25mm Luminous

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • NLF6090-3
  • NLF6012-4
  • NLF9090-3
  • NLF9012-4
  • NLF9015-5
  • NLH4615-4
  • NLH6051-3
  • NLH6090-3
  • NLH6012-4
  • NLH6015-4
  • NLH6018-5
  • NLH7667-3
  • NLH7690-3
  • NLH7612-4
  • NLH7615-4
  • NLH7618-5
  • NLH9012-4
  • NLH9015-4
  • NLH9018-5
  • NLH1215-4
  • NLH1218-5
  • NLH1515-4
  • NLH1518-5
  • NLH1815-4
  • NLH1818-5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NLH6051-3

Référence pièce
NLH6051-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

206.26 €

1 Disponible 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Type autonome Material Acier Frontage(mm) 610
Depth(mm) 460 Height(mm) 525 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3
Product Type Type à capacité moyenne (200kg à 500kg) Product Details Regular Series Depth 46 cm Series Diameter(mm) 25
Shelf Load Capacity(kg) 250 JAN Code 4548934252042 Weight(kg) 9.3
Material Details Steel (Chrome plating) Set Content Steel Shelf (shelf board) x 3, Sleeve (parts for installing shelf boards) x 14, Pole x 4, Nylon Caster (with stoppers) x 2, Nylon Caster (no stoppers) x 2, Standard Adjuster x 4, Wrench x 1 (for installing casters) Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Rack ordinaire série 25mm Luminous, le numéro d'article est le suivant: NLH6051-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NLH6051-3.

Assistance technique