Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PZ-60
Product Category | Pinces | Overall Length(mm) | 190 | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Jeu / article simple | Single Item | Type de produit | Longnose Pliers (For Low Head Screws / Small Screws) |
Dureté de la lame | HRC60±2 | Forme de la vis | Pan Head Screw/Torus Screw | Partie de pointe de préhension(ø/mm) | 2-5.5 |
Matériau | High Carbon Steel | Poids(g) | 180 | Caractéristiques | Thin plates can be firmly secured with the new lateral design (gear teeth) of this product, and thin wires can be cut by applying minimal strength to the jaw part of this product. Low head screws (truss screws) can also be removed with its unique vertical design. |
RoHS | Corresponds To |
Vous vous trouvez sur la page de Neji-Saurus Z PZ-60, le numéro d'article est le suivant: PZ-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PZ-60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles