Demi-étagère série 25mm Luminous

Demi-étagère série 25mm Luminous

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SS4525-H
  • SS6025-H
  • SS7625-H
  • SS9025-H
  • SS1225-H
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Manchon : Les pièces de fixation sont vendues séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SS4525-H

Référence pièce
SS4525-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

28.70 €

4 Disponible 7 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Frontage(mm) 460 Depth(mm) 250
Product Type Option type léger Other Option Product Details Half Shelf
Applicable Rack 25 mm Series Shelf Load Capacity(kg) 20 JAN Code 4524871212974
Material Details Steel (Chrome plating) Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Demi-étagère série 25mm Luminous, le numéro d'article est le suivant: SS4525-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS4525-H.

Assistance technique