Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-AP
Material | Acier | Product Type | Option type léger | Other | Option |
---|---|---|---|---|---|
Product Details | Round Adjuster | Main Body Size(cm) | Diameter 5.5 cm x Height 1.5 cm (At time of pole installation) | Applicable Rack | 25 mm Series |
Load Resistance(kg) | Overall (When Equipped with Round Adjuster): 500 kg | JAN Code | 4524871906910 | Material Details | Steel (Chrome plating) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Pied de réglage rond série 25mm Luminous, le numéro d'article est le suivant: P-AP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-AP.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles