Disque de découpe, Yabagire Kintaro Premium YGX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YGX-125-1.6

Référence pièce
YGX-125-1.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.48 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material General steel / Acier inoxydable Abrasive material ZA
Particle Size(#) 46 Hardness ZZ Outer Diameter(mm) 125
Blade thickness(mm) 1.6 Internal Diameter(mm) 22 Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Maximum rotation speed used(min-1) 12220 JAN Code 4920350304304 Specifications ZA46ZZ-BF41
Compatible Model Disc Grinder

Assistance technique