Scie à onglet pour acier renforcé FD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FD19-110
FD38-135S
FD51-180S
FD-135S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Reference cutting thickness
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code Compatible Model

80.63 €

5 Disponible 6 jours D19 or Less1101.5241.115 (With Flange)4920350200539Dedicated Machine: IKK DFC-19C DFC-20A

81.06 €

5 Disponible 6 jours D38 or Less1351.6301.2Spline4920350300420Dedicated Machine: Diamond SDC-38A SDC-32C1

109.61 €

1 Disponible 6 jours D51 or Less1801.8381.4Spline4920350002645Dedicated Machine: Diamond SDC-51E

81.06 €

5 Disponible 6 jours D32 or Less1351.4301.1Spline4920350300413Dedicated Machine: Diamond SDC-32C1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Barre de fer Chip Cermet

Assistance technique