Scie à onglet pour fer et acier inoxydable FR-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR-100N
FR-110N
FR-125N
FR-135N
FR-160N
FR-180N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Reference cutting thickness (Iron)
(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
JAN Code Compatible Model Low-noise slit

66.90 €

1 Disponible 6 jours 421001.2201130004920350003918Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw-

69.37 €

1 Disponible 6 jours 421101.2221130004920350003925Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw, Dust Prevention Cutter-

83.49 €

1 Disponible 6 jours 421251.226196004920350003932Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw-

85.14 €

1 Disponible 6 jours 421351.226160004920350003949Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw-

87.63 €

1 Disponible 6 jours 631601.4321.160004920350003963Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular SawIncluded

98.41 €

1 Disponible 6 jours 631801.4361.155004920350003970Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw, Small Tip Saw Cutting Machine MX-180 BS-180Included

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer + acier inoxydable Chip Cermet Blade symbol CB-n
Hole Diameter(mm) 20

Assistance technique