Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GA-210-100
Work material | Aluminium | Chip | Carbure | Reference cutting thickness(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 210 | Blade thickness(mm) | 2.2 | The Number of Teeth(P) | 100 |
Main Body Thickness(mm) | 1.7 | Blade symbol | BC | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 5000 | JAN Code | 4920350300512 | Compatible Model | Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine |
Vous vous trouvez sur la page de Scie à onglet pour aluminium / matériaux non métalliques GA, le numéro d'article est le suivant: GA-210-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GA-210-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles