Scie à onglet pour aluminium / matériaux non métalliques GB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GB-205-80
GB-255-80
GB-255-100
GB-305-100
GB-355-100
GB-355-120
GB-380-100
GB-380-120
GB-405-100
GB-405-120
GB-455-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
JAN Code Compatible Model

217.19 €

1 11 jours 2052.8802.250004920350001648Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine

208.13 €

1 11 jours 2552.8802.240004920350001655Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine

306.33 €

1 7 jours 2552.81002.240004920350001662Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine

251.23 €

1 Disponible 6 jours 30531002.540004920350001679Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine

304.78 €

1 Disponible 11 jours 35531002.535004920350001686Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine

326.32 €

1 6 jours 35531202.535004920350001693Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine

326.32 €

1 Disponible 11 jours 38031002.535004920350001709Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine

364.49 €

1 11 jours 3803.21202.535004920350001716Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine

369.42 €

1 11 jours 4053.21002.535004920350001723Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine

401.45 €

1 11 jours 4053.21202.535004920350001730Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine

526.42 €

1 Disponible 11 jours 4553.51203.035004920350001747Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Aluminium Chip Carbure Blade symbol D
Hole Diameter(mm) 25.4

Assistance technique