Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TCBT5220 |
TCBT5240 |
TCBT5300 |
TCBT5300K |
TCBT5500 |
TCBT5500C |
TCBT5500K |
TCBT5700-8 |
TCBT5700C |
TCBT5700D-8 |
TCBT5700K |
TCBT5800 |
TCBT5800-8 |
TCBT5800D-8 |
TCBTDX550 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.54 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 3 mm | Coupe en spirale | 3 | 6 | 38 | - | ||
36.12 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 3 mm | Coupe en spirale | 6 | 10 | 42 | - | ||
49.42 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 8 | 13 | 58 | - | ||
55.80 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 8 | 13 | 58 | - | ||
54.72 € | 1 | 11 jours | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 10 | 16 | 60 | - | ||
54.72 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 10 | 16 | 60 | - | ||
61.83 € | 1 | 11 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 10 | 16 | 60 | - | ||
71.83 € | 1 | 11 jours | - | Coupe en spirale | 12 | 22 | 67 | 8 | ||
71.77 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 12 | 22 | 67 | - | ||
71.83 € | 1 | 6 jours | - | Découpe croisée | 12 | 22 | 67 | 8 | ||
81.28 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 12 | 22 | 67 | - | ||
91.71 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 16 | 25 | 70 | - | ||
91.78 € | 1 | 11 jours | - | Coupe en spirale | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
91.78 € | 1 | 6 jours | - | Découpe croisée | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
54.72 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 10 | 16 | 60 | - |
Loading...
Shape | Ovale |
---|
Configurer
Propriétés de base
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles