Cône de perçage en carbure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCBT4200
TCBT4200D
TCBT4210
TCBT4240
TCBT4600
TCBT4600C
TCBT4600K
TCBT4600K-1
TCBT4700-8
TCBT4700C
TCBT4700D-8
TCBT4700K
TCBT4800
TCBT4800-6
TCBT4800D
TCBTTA480
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Blade tip shape Blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Diameter Information
(mm)
Angle
(°)

28.59 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 3 mmCoupe en spirale3838-14

28.59 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 3 mmDécoupe croisée3838-14

34.80 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 3 mmCoupe en spirale39.538-8

43.85 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 3 mmCoupe en spirale61345-14

58.25 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmCoupe en spirale101965-14

58.25 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée101965-14

65.84 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée101965-14

72.13 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée102775-14

69.47 €

1 Disponible 6 jours -Coupe en spirale123075814

69.39 €

1 Disponible 11 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée123075-14

69.47 €

1 Disponible 6 jours -Découpe croisée123075814

78.43 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée123075-14

99.16 €

1 Disponible 6 jours -Coupe en spirale163378814

99.07 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmCoupe en spirale163378-14

99.16 €

1 Disponible 6 jours -Découpe croisée163378814

141.88 €

1 Disponible 11 jours -Découpe d'aluminium163378814

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Type à pointe arrondie conique

Assistance technique