Référence fabricant: 3344A
Marque: KO-KEN TOOL
Prix: 20.40 €
Délai de livraison: 9 jours
Application: Pour le travail à la main
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm): 12.7
Width across flat dimension: 9.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch): -
Overall length (L dimension): 30 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3344A
Référence pièce
|
---|
3344A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | Overall length (L dimension) (mm) | Code Trusco | Caractéristiques | Masse (g) | Concavité de l'angle d'insertion | Convexité de l’angle d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | Pour le travail à la main | 12.7 | 9.5 | - | 30 | 330-1621 | Different drive sockets can be plugged into a 9.5 mm drive handle with this adapter. | 35 | - | - |
Loading...
Single Product/Set Classification | Adaptateur pour simple article | Socket shape | Type de pièce de raccordement |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur Manchons à main 1 / 4" " (6,35 mm ) 2233 A, le numéro d'article est le suivant: 3344A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3344A.
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
Type
Application
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension
Overall length (L dimension)(mm)
Code Trusco
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2233A |
8866A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | Overall length (L dimension) (mm) | Code Trusco | Caractéristiques | Masse (g) | Concavité de l'angle d'insertion | Convexité de l’angle d'insertion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pièce de raccordement pour type de travail manuel | 6.35 | - | 1/4 | 22 | - | - | 16 | 1/4 | 3/8 | |
77.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pièce de raccordement pour type de travail manuel | 25.4 | 25.4 | 1 | 60 | - | - | 338 | - | - |