Manchon manuel 1/2" " (12,7 mm) déporté Bar 4763-50/-75/-125/-150/-250 /-400

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4763-125

Référence pièce
4763-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.82 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pièce de raccordement pour type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 125 Dimension D(mm) 24 Masse(g) 157

Vous vous trouvez sur la page de Manchon manuel 1/2" " (12,7 mm) déporté Bar 4763-50/-75/-125/-150/-250 /-400, le numéro d'article est le suivant: 4763-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4763-125.

Assistance technique