Courroie Unilon

Courroie Unilon
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for hairline machining of stainless steel as well as rust removal and deburring.
· A smooth, even polished finish without shaving the base material.
· It is elastic and fits the polished article well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBE60-120
NBE60-320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

15.76 €

10 Disponible 6 jours 120

17.20 €

10 Disponible 9 jours 320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) Width(mm) 60 Length(mm) 260
Base Materials Fabric (Nylon) With/without joints N/A Maximum Engine Speed(m/min) 1000

Assistance technique