Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HD-12
Classification | Barre d'électrodéposition | Type | Unité | Particle Size(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Type à clé | Material/abrasive | Diamant | Diamond Maximum Diameter(mm) | 1.2 |
Diamond Length/Grindstone Length(mm) | 5 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Overall Length(mm) | 50 |
Maximum Engine Speed(min-1) | 65000 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles