Scie à onglet (Dorado) double usage pour fer et acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FH-305
FH-355
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Base Thickness
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

223.22 €

1 5 jours 3052.2541.81700

253.33 €

1 6 jours 3552.6642.21500

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fer + acier inoxydable Cutting Capacity (Steel)(mm) 6 Hole Diameter(mm) 25.4

Assistance technique