Porte-outils fretté pour foret à tige droite ST-S

Porte-outils fretté pour foret à tige droite ST-S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· The grip strength is 3 times that of the collet chuck.
· Thin with little interference.
· A well balanced type. Ideal for high speed machining.
· Excellent runout accuracy 3D tips of 3 μm or less.
· Length can be adjusted freely.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST25-S10-200

Référence pièce
ST25-S10-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

264.85 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Chuck Type Ajustement par contraction φd(mm) 10
L1(mm) 70 H(mm) 30 d(mm) 70
φd(mm) 25 φD1(mm) 16 L2(mm) 130

Vous vous trouvez sur la page de Porte-outils fretté pour foret à tige droite ST-S, le numéro d'article est le suivant: ST25-S10-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST25-S10-200.

Assistance technique