Kabuto finelive centre KFL

Kabuto finelive centre KFL
[Caractéristiques]
· La structure étanche retient le liquide de coupe grâce à un film d'air résultant de la rotation.
· Couple de rotation léger idéal pour l'usinage fin ou les travaux avec alliages légers.
· La tête qui peut être remplacée permet de réduire les coûts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFL-3
KFL-4
KFL-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cône Morse φd
(mm)
φd
(mm)
Φh
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
Poids
(g)

917.65 €

1 7 jours №348301636.233874.522.5156.21200

1,095.90 €

1 7 jours No. 463321640.2421095.326.5191.22100

1,526.07 €

1 7 jours №585522661.2501366.338247.24600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Embout échangeable Étanche à l'eau / aux poussières Type étanche à l'eau Précision de bavure(mm) 0.003

Assistance technique