Revêtement FX, 2 cannelures, miniature type extra-long FX-MG-EDLL-3

Revêtement FX, 2 cannelures, miniature type extra-long FX-MG-EDLL-3
[Features]
· Carbide end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FX-MG-EDLL-3-1

Référence pièce
FX-MG-EDLL-3-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.42 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 1 work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade length (ℓ)(mm) 7.5
Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 40 Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.

Assistance technique