2 cannelures, pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique, type long CAP-EDL (Numéros de référence)

2 cannelures, pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique, type long CAP-EDL
[Features]
· Sharp cutting edge prevents the occurrence of burrs in copper, aluminum and resin processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAP-EDL-7

Référence pièce
CAP-EDL-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

115.25 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 7 work material Aluminium / Cuivre / Résine Blade length (ℓ)(mm) 24
Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Coating Non revêtu
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 100 Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03 Application The shrink fit system is recommended.

Assistance technique