Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CAP-LN-EDS-5X35 |
CAP-LN-EDS-6X35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 4.8 | |
110.00 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 8 | 5.8 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Overall Length (L)(mm) | 90 | Underneck length (ℓ1)(mm) | 35 |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade part material | Carbide alloy | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.015 |
Application | The shrink fit system is recommended. |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Neck diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles