Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FX-LS-ZDS-3 |
FX-LS-ZDS-4.5 |
FX-LS-ZDS-5.1 |
FX-LS-ZDS-5.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 100 | |
86.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 11 | 100 | |
95.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 13 | 110 | |
95.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 13 | 110 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Chanfreinage |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade part material | Carbide alloy | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Application | The shrink fit system is recommended. |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles