2 cannelures, miniature type long MG-EBDL-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MG-EBDL-3-R0.3

Référence pièce
MG-EBDL-3-R0.3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.25 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 0.3 Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre
Blade length (ℓ)(mm) 2.8 Number of flutes(sheet) 2 Coating Non revêtu
Overall Length (L)(mm) 40 Shank diameter (d)(mm) 3 Outer Diameter(mm) 0.6
Torsional Angle(°) 30 Blade material Carbide alloy Application The shrink fit system is recommended.

Assistance technique