Revêtement FX, 2 cannelures, angle C chanfreiné, type court FX-CS-EDS (Numéros de référence)

Revêtement FX, 2 cannelures, angle C chanfreiné, type court FX-CS-EDS
  • Remise sur volume
[Features]
· Radius end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FX-CS-EDS-1XC0.2

Référence pièce
FX-CS-EDS-1XC0.2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.55 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 1 work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade length (ℓ)(mm) 2.5
Number of flutes(sheet) 2 Type Radius Overall Length (L)(mm) 40
Shank diameter (d)(mm) 4 Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Corner C(mm) 0.2 Allowable difference in blade diameter(mm) 0~-0.02 Blade material Carbide alloy
Application The shrink fit system is recommended.

Assistance technique