2 cannelures, revêtement FX, coupe V FX-MG-VCM (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-MG-VCM-1X90
FX-MG-VCM-2.5X90
FX-MG-VCM-3X60
FX-MG-VCM-3X90
FX-MG-VCM-4X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

102.67 €

1 6 jours 901240.140

102.67 €

1 6 jours 902.5540.240

104.75 €

1 6 jours 603660.250

104.75 €

1 6 jours 903660.250

104.75 €

1 6 jours 904860.250

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N Disponible
Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN
Torsional Angle(°) 30 Permissible values of the outer diameter and the diameter(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.
Number of flutes(sheet) 2

Assistance technique