Référence fabricant: XLS-EDS-6
Marque: OSG
Prix: 54.97 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 6 φ
Blade length (ℓ): 30 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XLS-EDS-6
work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Coating | Non revêtu | Overall Length (L)(mm) | 150 |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | shank | Droit | Tolerance | 0~-0.03mm |
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles