2 cannelures, type long pour aluminium AL-EDL (AL-EDL-2)

2 cannelures, type long pour aluminium AL-EDL AL-EDL-2
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: AL-EDL-2

Marque: OSG

Prix: 49.39

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 2 φ

Blade length (ℓ): 10 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 60 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AL-EDL-2

Référence pièce
AL-EDL-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

49.39 €

1 Disponible 6 jours 210660

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) shank Droit
Tolerance 0~-0.03mm

Assistance technique