2 cannelures, long cou, type surdimensionné LN-EDN-OH (Numéros de référence)

2 cannelures, long cou, type surdimensionné LN-EDN-OH
  • Remise sur volume
[Features]
· HSS end mill with a long neck.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LN-EDN-OH-3
LN-EDN-OH-6.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck base diameter d2
(mm)

42.74 €

1 Disponible 6 jours 310665212.95

51.58 €

1 Disponible 6 jours 6.52010100536.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
shank Droit Tolerance 0~+0.01mm

Assistance technique