Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR-EDS-8XR0.5
Blade diameter (D)(φ) | 8 | Work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | R Size(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (l)(mm) | 14 | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 10 | Coating | Non revêtu |
Tolerance | 0~-0.03 | Torsion Angle (θ) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles