Revêtement V, XPM 2 cannelures (type coupe V) V-XPM-VCM (Numéros de référence)

Revêtement V, XPM 2 cannelures (type coupe V) V-XPM-VCM
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-XPM-VCM-3X90
V-XPM-VCM-6X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

81.11 €

1 Disponible 6 jours 380.275

83.30 €

1 Disponible 6 jours 6130.385

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Acier rapide à poudre Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre Shank diameter (d)(mm) 6 Torsional Angle(°) Approximately 30
Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Details High-grade Powdered High-Speed Steel

Assistance technique