Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Length under neck (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | B (mm) | H (mm) | M1 (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.07 € | 1 | 8 jours | 16 | 43 | 8.5 | 2 | 25 | 8 | 14.7 | 8 | 12 | M8xP1.25 | 18,880 | ||
236.48 € | 1 | 9 jours | 17 | 43 | 8.5 | 2 | 25 | 9 | 14.7 | 8 | 12 | M8xP1.25 | 17,900 | ||
240.88 € | 1 | 9 jours | 18 | 43 | 8.5 | 2 | 25 | 10 | 14.7 | 8 | 12 | M8xP1.25 | 17,000 | ||
276.88 € | 1 | 9 jours | 20 | 49 | 10.5 | 3 | 30 | 12 | 18.7 | 9 | 15 | M10xP1.5 | 15,700 | ||
293.77 € | 1 | 9 jours | 20 | 49 | 10.5 | 4 | 30 | 12 | 18.7 | 9 | 15 | M10xP1.5 | 15,700 | ||
286.42 € | 1 | 9 jours | 22 | 49 | 10.5 | 3 | 30 | 14 | 18.7 | 9 | 15 | M10xP1.5 | 14,700 | ||
303.32 € | 1 | 9 jours | 22 | 49 | 10.5 | 4 | 30 | 14 | 18.7 | 9 | 15 | M10xP1.5 | 14,700 | ||
306.26 € | 1 | 9 jours | 25 | 57 | 12.5 | 4 | 35 | 17 | 23 | 10 | 19 | M12xP1.75 | 13,400 | ||
319.47 € | 1 | 9 jours | 25 | 57 | 12.5 | 5 | 35 | 17 | 23 | 10 | 19 | M12xP1.75 | 13,400 | ||
312.86 € | 1 | 9 jours | 28 | 57 | 12.5 | 4 | 35 | 20 | 23 | 10 | 19 | M12xP1.75 | 12,400 | ||
326.09 € | 1 | 9 jours | 28 | 57 | 12.5 | 5 | 35 | 20 | 23 | 10 | 19 | M12xP1.75 | 12,400 | ||
329.76 € | 1 | 9 jours | 32 | 63 | 17 | 5 | 40 | 24 | 30 | 12 | 24 | M16xP2 | 11,400 | ||
342.98 € | 1 | 8 jours | 32 | 63 | 17 | 6 | 40 | 24 | 30 | 12 | 24 | M16xP2 | 11,400 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Mounting Method | Bouchon de centrage | S(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Wrench | DTPM-8 | Clamp screw | SB-3065TRP | Compatible Tip | LOGU 030310ER-GM |
Seizure Inhibitor | MP-1 | Coolant Hole | Available | Scooping Angle (°) A.R. | -10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Length under neck(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles