【Spécifications du produit】
· Numéro de modèle: VSF-5
· Taille (mm) : 126 × 182 × 147
Poids (kg) : 2,2
· Tension d'entrée, courant d'électricité: 15 V CC 0,7 A
· Taille de vis disponible : vis normale/vis à tôle M1.0 - M5.0, longueur sous tête de vis maximum 19 mm
· Capacité devis : 200 cc
· Accessoires : adaptateur de courant alternatif (AC100 - 240 V 50/60 Hz), Butée (pour M1.0 - 2,0 1 pièce, pour M2.5 - 5.0 1 pièce), plaque de réglage de la partie avant de la largeur du rail 70 x 90 x t0.8, t1. 0, t1,2, t1,5, t2,0 mm 1 feuille pour chaque plaque de réglage de la partie arrière de la Largeur du rail 20 x 10 x t0,.2 mm/2 feuilles, 20 x 10 x t0,5 mm/10 feuilles, type L Clé hexagonale
·
· [Films de référence] ((1) et (2) figurent dans l'icône de film sur la gauche de l'écran.)
・▼①: https: //youtu.be/JUP9-ejXpq8
・▼②: https: //youtu.be/4CcnaZsQrjA
・▼③: https: //youtu.be/A6ktzRlvjm0
・▼④: https: //youtu.be/m99b_NaSqzI
・▼⑤: https: //youtu.be/4ShXVQlB4Vc
・▼⑥: https: //youtu.be/r7hqHlQkLx0
・▼⑦: https: //youtu.be/7ku7MkxPqG8
・▼⑧: https: //youtu.be/3W6a7hNFk_M
・▼⑨: https: //youtu.be/eVIsZPYtZkg
・▼⑩: https: //youtu.be/TIzdsiYZUL4
・▼⑪: https: //youtu.be/0Ms5Q0GQ0Ac
・▼⑫: https: //youtu.be/pAQtHFxK5Lk
・▼⑬: https: //youtu.be/RG66mDqDguI