Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.42 € | 1 | 6 jours | 1 | 13 | 61 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 14 | 63 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 16 | 63 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 17 | 63 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 18 | 63 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 20 | 63 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 21 | 70 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 22 | 70 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 23 | 70 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 25 | 70 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2 | 26 | 70 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 27 | 80 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 29 | 80 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 30 | 80 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 31 | 80 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 33 | 80 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 34 | 89 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 35 | 89 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 36 | 89 | 3 | ||
161.42 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 38 | 89 | 3 | ||
174.02 € | 1 | 10 jours | 3 | 39 | 89 | 3 | ||
168.36 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 46 | 96 | 4 | ||
168.36 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 46 | 96 | 4 | ||
168.36 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 46 | 96 | 4 | ||
168.36 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 46 | 96 | 4 | ||
168.36 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 46 | 96 | 4 | ||
171.84 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 52 | 102 | 4 | ||
171.84 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 52 | 102 | 4 | ||
171.84 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 52 | 102 | 4 | ||
171.84 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 52 | 102 | 4 | ||
171.84 € | 1 | 6 jours | 4 | 52 | 102 | 4 | ||
177.93 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 59 | 109 | 5 | ||
177.93 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 59 | 109 | 5 | ||
177.93 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 59 | 109 | 5 | ||
177.93 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 59 | 109 | 5 | ||
177.93 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 59 | 109 | 5 | ||
180.54 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 65 | 115 | 5 | ||
180.54 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 65 | 115 | 5 | ||
180.54 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 65 | 115 | 5 | ||
180.54 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 65 | 115 | 5 | ||
180.54 € | 1 | 6 jours | 5 | 65 | 115 | 5 | ||
190.97 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 72 | 122 | 6 | ||
190.97 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 72 | 122 | 6 | ||
190.97 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 72 | 122 | 6 | ||
190.97 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 72 | 122 | 6 | ||
190.97 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 72 | 122 | 6 | ||
203.13 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 78 | 128 | 6 | ||
203.13 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 78 | 128 | 6 | ||
203.13 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 78 | 128 | 6 | ||
203.13 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 78 | 128 | 6 | ||
203.13 € | 1 | 6 jours | 6 | 78 | 128 | 6 | ||
212.70 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 85 | 135 | 7 | ||
212.70 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 85 | 135 | 7 | ||
212.70 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 85 | 135 | 7 | ||
212.70 € | 1 | 6 jours | 6.4 | 85 | 135 | 7 | ||
212.70 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 85 | 135 | 7 | ||
224.86 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 91 | 141 | 7 | ||
224.86 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 91 | 141 | 7 | ||
224.86 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 91 | 141 | 7 | ||
224.86 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 91 | 141 | 7 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | With/without Oil Hole | Disponible |
tip angle(Degree) | 140 | Torsional Angle(°) | 24–30 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | AQEX Coating | Diameter tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles