Foret Aqua EX avec trou d'huile 30D AQDEXOH30D

Foret Aqua EX avec trou d'huile 30D AQDEXOH30D
[Features]
· Drill capable of wet machining and MQL machining.
· For highly-efficient hole drilling up to 30 times the drill diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXOH30D0300
AQDEXOH30D0310
AQDEXOH30D0320
AQDEXOH30D0330
AQDEXOH30D0340
AQDEXOH30D0350
AQDEXOH30D0360
AQDEXOH30D0370
AQDEXOH30D0380
AQDEXOH30D0390
AQDEXOH30D0400
AQDEXOH30D0410
AQDEXOH30D0420
AQDEXOH30D0430
AQDEXOH30D0440
AQDEXOH30D0450
AQDEXOH30D0460
AQDEXOH30D0470
AQDEXOH30D0480
AQDEXOH30D0490
AQDEXOH30D0500
AQDEXOH30D0510
AQDEXOH30D0520
AQDEXOH30D0530
AQDEXOH30D0540
AQDEXOH30D0550
AQDEXOH30D0560
AQDEXOH30D0570
AQDEXOH30D0580
AQDEXOH30D0590
AQDEXOH30D0600
AQDEXOH30D0610
AQDEXOH30D0620
AQDEXOH30D0630
AQDEXOH30D0640
AQDEXOH30D0650
AQDEXOH30D0660
AQDEXOH30D0670
AQDEXOH30D0680
AQDEXOH30D0690
AQDEXOH30D0700
AQDEXOH30D0710
AQDEXOH30D0720
AQDEXOH30D0730
AQDEXOH30D0740
AQDEXOH30D0750
AQDEXOH30D0760
AQDEXOH30D0770
AQDEXOH30D0780
AQDEXOH30D0790
AQDEXOH30D0800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

283.96 €

1 6 jours 3991493

290.05 €

1 6 jours 3.11161664

290.05 €

1 6 jours 3.21161664

290.05 €

1 6 jours 3.31161664

290.05 €

1 6 jours 3.41161664

290.05 €

1 6 jours 3.51161664

297.88 €

1 6 jours 3.61321824

297.88 €

1 6 jours 3.71321824

297.88 €

1 6 jours 3.81321824

297.88 €

1 6 jours 3.91321824

297.88 €

1 6 jours 41321824

303.09 €

1 6 jours 4.11491995

303.09 €

1 6 jours 4.21491995

303.09 €

1 6 jours 4.31491995

303.09 €

1 6 jours 4.41491995

303.09 €

1 6 jours 4.51491995

321.34 €

1 6 jours 4.61652155

321.34 €

1 6 jours 4.71652155

321.34 €

1 6 jours 4.81652155

321.34 €

1 6 jours 4.91652155

321.34 €

1 6 jours 51652155

341.34 €

1 6 jours 5.11822326

341.34 €

1 6 jours 5.21822326

341.34 €

1 6 jours 5.31822326

341.34 €

1 6 jours 5.41822326

341.34 €

1 6 jours 5.51822326

358.72 €

1 6 jours 5.61982486

358.72 €

1 6 jours 5.71982486

358.72 €

1 6 jours 5.81982486

358.72 €

1 6 jours 5.91982486

358.72 €

1 6 jours 61982486

378.71 €

1 6 jours 6.12152657

378.71 €

1 6 jours 6.22152657

378.71 €

1 6 jours 6.32152657

378.71 €

1 6 jours 6.42152657

378.71 €

1 6 jours 6.52152657

395.23 €

1 6 jours 6.62312817

395.23 €

1 6 jours 6.72312817

395.23 €

1 6 jours 6.82312817

395.23 €

1 6 jours 6.92312817

395.23 €

1 6 jours 72312817

417.82 €

1 9 jours 7.12482988

417.82 €

1 6 jours 7.22482988

417.82 €

1 6 jours 7.32482988

417.82 €

1 6 jours 7.42482988

417.82 €

1 6 jours 7.52482988

437.81 €

1 6 jours 7.62643148

437.81 €

1 6 jours 7.72643148

437.81 €

1 6 jours 7.82643148

437.81 €

1 6 jours 7.92643148

437.81 €

1 6 jours 82643148

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole Disponible
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 24–30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance h7

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique