Foret Aqua EX avec trou d'huile 3 cannelures 5D AQDEXOH3F5D

Foret Aqua EX avec trou d'huile 3 cannelures 5D AQDEXOH3F5D
[Features]
· 3-flute cutting edge with excellent cutting balance ideal for high-precision machining.
· Capable of highly-efficient hole drilling up to 5 times the drill diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXOH3F5D0300
AQDEXOH3F5D0310
AQDEXOH3F5D0320
AQDEXOH3F5D0330
AQDEXOH3F5D0340
AQDEXOH3F5D0350
AQDEXOH3F5D0360
AQDEXOH3F5D0370
AQDEXOH3F5D0380
AQDEXOH3F5D0390
AQDEXOH3F5D0400
AQDEXOH3F5D0410
AQDEXOH3F5D0420
AQDEXOH3F5D0430
AQDEXOH3F5D0440
AQDEXOH3F5D0450
AQDEXOH3F5D0460
AQDEXOH3F5D0470
AQDEXOH3F5D0480
AQDEXOH3F5D0490
AQDEXOH3F5D0500
AQDEXOH3F5D0510
AQDEXOH3F5D0520
AQDEXOH3F5D0530
AQDEXOH3F5D0540
AQDEXOH3F5D0550
AQDEXOH3F5D0560
AQDEXOH3F5D0570
AQDEXOH3F5D0580
AQDEXOH3F5D0590
AQDEXOH3F5D0600
AQDEXOH3F5D0610
AQDEXOH3F5D0620
AQDEXOH3F5D0630
AQDEXOH3F5D0640
AQDEXOH3F5D0650
AQDEXOH3F5D0660
AQDEXOH3F5D0670
AQDEXOH3F5D0680
AQDEXOH3F5D0690
AQDEXOH3F5D0700
AQDEXOH3F5D0710
AQDEXOH3F5D0720
AQDEXOH3F5D0730
AQDEXOH3F5D0740
AQDEXOH3F5D0750
AQDEXOH3F5D0760
AQDEXOH3F5D0770
AQDEXOH3F5D0780
AQDEXOH3F5D0790
AQDEXOH3F5D0800
AQDEXOH3F5D0810
AQDEXOH3F5D0820
AQDEXOH3F5D0830
AQDEXOH3F5D0840
AQDEXOH3F5D0850
AQDEXOH3F5D0860
AQDEXOH3F5D0870
AQDEXOH3F5D0880
AQDEXOH3F5D0890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

144.90 €

1 6 jours 328783

144.90 €

1 6 jours 3.132864

144.90 €

1 6 jours 3.232864

144.90 €

1 6 jours 3.332864

144.90 €

1 6 jours 3.432864

144.90 €

1 6 jours 3.532864

147.51 €

1 6 jours 3.636864

147.51 €

1 6 jours 3.736864

147.51 €

1 6 jours 3.836864

147.51 €

1 6 jours 3.936864

147.51 €

1 6 jours 436864

151.85 €

1 6 jours 4.140985

151.85 €

1 6 jours 4.240985

151.85 €

1 6 jours 4.340985

151.85 €

1 6 jours 4.440985

151.85 €

1 6 jours 4.540985

157.07 €

1 6 jours 4.644985

157.07 €

1 6 jours 4.744985

157.07 €

1 6 jours 4.844985

157.07 €

1 6 jours 4.944985

157.07 €

1 6 jours 544985

164.02 €

1 6 jours 5.1441006

164.02 €

1 6 jours 5.2441006

164.02 €

1 6 jours 5.3441006

164.02 €

1 6 jours 5.4441006

164.02 €

1 6 jours 5.5441006

168.36 €

1 6 jours 5.6481006

168.36 €

1 6 jours 5.7481006

168.36 €

1 6 jours 5.8481006

168.36 €

1 6 jours 5.9481006

168.36 €

1 6 jours 6481006

192.70 €

1 6 jours 6.1521097

192.70 €

1 6 jours 6.2521097

192.70 €

1 6 jours 6.3521097

192.70 €

1 6 jours 6.4521097

192.70 €

1 6 jours 6.5521097

197.92 €

1 6 jours 6.6561097

197.92 €

1 6 jours 6.7561097

197.92 €

1 6 jours 6.8561097

197.92 €

1 6 jours 6.9561097

197.92 €

1 6 jours 7561097

213.57 €

1 6 jours 7.1601188

213.57 €

1 6 jours 7.2601188

213.57 €

1 6 jours 7.3601188

213.57 €

1 6 jours 7.4601188

213.57 €

1 6 jours 7.5601188

218.78 €

1 6 jours 7.6641188

218.78 €

1 6 jours 7.7641188

218.78 €

1 6 jours 7.8641188

218.78 €

1 6 jours 7.9641188

218.78 €

1 6 jours 8641188

234.42 €

1 6 jours 8.1681279

234.42 €

1 6 jours 8.2681279

234.42 €

1 6 jours 8.3681279

234.42 €

1 6 jours 8.4681279

234.42 €

1 6 jours 8.5681279

239.64 €

1 6 jours 8.6721279

239.64 €

1 6 jours 8.7721279

239.64 €

1 6 jours 8.8721279

239.64 €

1 6 jours 8.9721279

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole Disponible
tip angle(Degree) 140 Torsional Angle(°) 25~30 Shank diameter tolerance h6
Coating Details AQEX Coating Diameter tolerance js6

Assistance technique