Foret Aqua EX avec angle plat R AQDEXZ-R

Foret Aqua EX avec angle plat R AQDEXZ-R
  • Remise sur volume
[Features]
· Drill with excellent drilling performance for counterboring.
· Ideal for inclined surfaces and tap pilot hole drilling.
· Recommended for hole depth 2D (twice the diameter) or less.

(i)Remarque

  • It is possible to drill up to 3D, but be sure to perform step processing and the like and be careful with cutting chip discharge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXZ0300-R03
AQDEXZ0330-R03
AQDEXZ0350-R03
AQDEXZ0400-R03
AQDEXZ0420-R03
AQDEXZ0450-R03
AQDEXZ0500-R03
AQDEXZ0530-R03
AQDEXZ0550-R03
AQDEXZ0600-R04
AQDEXZ0650-R04
AQDEXZ0680-R04
AQDEXZ0700-R04
AQDEXZ0750-R04
AQDEXZ0800-R04
AQDEXZ0850-R04
AQDEXZ0880-R04
AQDEXZ0900-R04
AQDEXZ0950-R04
AQDEXZ1000-R05
AQDEXZ1030-R05
AQDEXZ1050-R05
AQDEXZ1080-R05
AQDEXZ1100-R05
AQDEXZ1150-R05
AQDEXZ1200-R05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Corner R

80.50 €

1 Disponible 6 jours 3145014.460.3

83.91 €

1 Disponible 6 jours 3.3155015.760.3

83.91 €

1 Disponible 6 jours 3.5165016.360.3

83.91 €

1 Disponible 6 jours 4185018.360.3

94.52 €

1 6 jours 4.2196020.460.3

94.52 €

1 6 jours 4.5216022.760.3

87.83 €

1 9 jours 5236023.160.3

103.19 €

1 6 jours 5.3246026.460.3

103.19 €

1 6 jours 5.5256027.660.3

103.19 €

1 6 jours 627603060.4

95.56 €

1 6 jours 6.530703360.4

96.28 €

1 6 jours 6.831703360.4

96.28 €

1 6 jours 732703360.4

105.64 €

1 6 jours 7.534703660.4

102.76 €

1 6 jours 836703980.4

117.17 €

1 6 jours 8.539804280.4

117.88 €

1 6 jours 8.840804280.4

117.88 €

1 9 jours 941804280.4

130.13 €

1 6 jours 9.543804580.4

125.81 €

1 6 jours 10458048100.5

145.97 €

1 6 jours 10.3469049100.5

145.97 €

1 6 jours 10.5489051100.5

148.85 €

1 6 jours 10.8499051100.5

148.85 €

1 6 jours 11509051100.5

169.02 €

1 9 jours 11.5529054100.5

161.09 €

1 6 jours 12549057120.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 180 Torsional Angle(°) 20 Diameter tolerance(mm) h7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique