Foret Aqua EX débutant AQDEXST

Foret Aqua EX débutant AQDEXST
  • Remise sur volume
[Features]
· Highly accurate positioning is possible with good bite.
· A multi-function type capable of centering, chamfering and V-grooving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXST0300-60
AQDEXST0300-90
AQDEXST0300-120
AQDEXST0300-140
AQDEXST0400-60
AQDEXST0400-90
AQDEXST0400-120
AQDEXST0400-140
AQDEXST0500-60
AQDEXST0500-90
AQDEXST0500-120
AQDEXST0500-140
AQDEXST0600-60
AQDEXST0600-90
AQDEXST0600-120
AQDEXST0600-140
AQDEXST0800-60
AQDEXST0800-90
AQDEXST0800-120
AQDEXST0800-140
AQDEXST1000-60
AQDEXST1000-90
AQDEXST1000-120
AQDEXST1000-140
AQDEXST1200-60
AQDEXST1200-90
AQDEXST1200-120
AQDEXST1200-140
AQDEXST1600-90
AQDEXST2000-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tip diameter Chamfer angle θ
(°)

68.66 €

1 Disponible 6 jours 39480.7560

68.66 €

1 Disponible 6 jours 3948-90

72.05 €

1 10 jours 3948-120

75.35 €

1 Disponible 6 jours 3948-140

78.03 €

1 Disponible 6 jours 41252160

78.03 €

1 Disponible 6 jours 41252-90

78.03 €

1 Disponible 6 jours 41252-120

81.95 €

1 6 jours 41252-140

88.97 €

1 6 jours 514601.2560

88.97 €

1 6 jours 51460-90

88.97 €

1 6 jours 51460-120

88.97 €

1 6 jours 51460-140

98.44 €

1 6 jours 615661.560

105.14 €

1 6 jours 61566-90

109.99 €

1 6 jours 61566-120

109.99 €

1 6 jours 61566-140

116.17 €

1 6 jours 82079260

116.17 €

1 6 jours 82079-90

116.17 €

1 6 jours 82079-120

116.17 €

1 6 jours 82079-140

99.88 €

1 6 jours 1025892.560

99.88 €

1 6 jours 102589-90

104.57 €

1 10 jours 102589-120

99.88 €

1 6 jours 102589-140

115.73 €

1 6 jours 1230102360

126.17 €

1 6 jours 1230102-90

115.73 €

1 6 jours 1230102-120

115.73 €

1 6 jours 1230102-140

208.62 €

1 6 jours 1635115-90

342.56 €

1 6 jours 2040131-90

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) With/without Oil Hole N/A
Torsional Angle(°) 25 Shank diameter tolerance h7 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique